รถเข็นอลูมิเนียมพับได้พร้อมบันได 3 ขั้น - รุ่น AT-71

แบรนด์ :
JUMBO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
- โครงอลูมิเนียมพร้อมฐานรองเหล็กพ่นสีดำแบบพับได้
- ฐานรองและล้อพับได้สำหรับจัดเก็บง่าย
- ปลอกมือจับผลิตจากโพลีโฟม — แข็งแรง ทนทาน และป้องกันการฉีกขาด
- อเนกประสงค์: สามารถใช้เป็นบันไดได้
- ล้อยางขนาด 4 นิ้ว ทำงานเงียบ
- ความสูงจากพื้นถึงยอดบันได: 770 มม.
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 60 กก. เมื่อใช้เป็นรถเข็น
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 120 กิโลกรัมเมื่อใช้เป็นบันได
รายละเอียด
สเปค
- อลูมิเนียมเฟรม
- ฐานรอง/แผ่นรองทำจากเหล็กเคลือบสีดำและสามารถพับได้
- ฐานรอง/แผ่นรองและล้อแบบพับได้
- ปลอกหุ้มมือจับทำจากโพลีโฟม แข็งแรง ทนทาน ไม่ขาดง่าย
- สามารถใช้เป็นบันไดได้
- ล้อยางขนาด 4 นิ้ว รถเข็นเงียบ
- ความสูงจากพื้นถึงด้านบนของบันได 770 มม.
- สามารถรับน้ำหนักได้ 60 กก. เมื่อใช้เป็นรถเข็นวีลแชร์
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ 120 กก. เมื่อใช้เป็นบันได
สเปค
| ยี่ห้อ | JUMBO |
|---|---|
| รุ่น | AT-71 |
| พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 60 (แพลตฟอร์ม) 120 (ขั้น) |
| จำนวนขั้นตอน | 3 |
| มิติรถบรรทุกแบบเข็น ใช้งานเป็นรถเข็น (มม.) | 490 × 445 × 1260 |
| มิติขั้น ใช้งานเป็นบันได (มม.) | 470 × 725 × 1175 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (มม.) | 100 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 8.30 |