รถเข็นเหล็กชั้นเดียว - ด้ามจับพับได้ รับน้ำหนัก 220 กก. สีเทา/ดำ - Black Panther HL-110J

แบรนด์ :
JUMBO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
- ตัวเครื่องเคลือบด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูง ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 200°C เพื่อทนต่อรอยขีดข่วน
- พื้นเสริมแรงด้วยคานเหล็กคู่ รองรับทุกจุดที่รับน้ำหนัก
- พื้นปูด้วยแผ่นพีวีซีกันลื่นที่ทนทาน เพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพ
- ข้อต่อของด้ามจับผลิตจากเหล็กที่หนากว่ามาตรฐาน ไม่โยกหรือสั่น
- ฝาครอบป้องกันสีเหลืองที่ข้อต่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันฝุ่นหรือเศษวัสดุไม่ให้เข้าไปภายใน
- เทคโนโลยีการปั๊มโลหะสมัยใหม่ช่วยให้รองรับพิกัดน้ำหนักได้มากขึ้น
- ยางกันกระแทกรอบรถเข็นช่วยป้องกันแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน
- ออกแบบชั้นเดียวพร้อมมือจับพับด้านหนึ่ง
- ล้อ PU คุณภาพสูงนำเข้า — เข็นง่าย น้ำหนักเบา แข็งแรง และไม่ทำลายพื้น
- ล้อขนาด 4 นิ้ว: หมุนได้ 2 ล้อ, ยึดอยู่กับที่ 2 ล้อ
รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว รถเข็นพับด้านหนึ่ง รับน้ำหนัก 220 กก.
ขายรถเข็นเหล็ก รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว รถเข็นพับด้านหนึ่ง มือจับเดี่ยว รับน้ำหนัก 220 กก. ล้อ PU รุ่น HL-110J< /h2>
- ตัวเครื่องพ่นสีฝุ่นอะคริลิก HYRRID และผ่านการอบความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศา จึงทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี
- แผ่นพื้นรีด เสริมแรง ประกบ 2 ชั้น แข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ตามสเปค
- แผ่นพื้นแข็งแรง ทนทาน ปูทับด้วยแผ่นพีวีซีกันลื่น คุณภาพดี
- มียางกันกระแทกรอบตัว เพื่อป้องกันแรงกระแทก
- ข้อต่อข้อศอกผลิตจากแผ่นเหล็กกล้าที่หนากว่าปกติในท้องตลาด มือจับไม่ขยับ ไม่แตก
- แบบชั้นเดียว มือจับพับได้ข้างหนึ่ง
- ล้อ PU คุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ เข็นง่าย น้ำหนักเบา แข็งแรง ไม่ทิ้งรอยบนพื้น
- ล้อขนาด 4 นิ้ว 2 ล้อ และล้อคงที่ 2 ล้อ
สเปค
| ยี่ห้อ | JUMBO |
|---|---|
| รุ่น | HL-110J |
| แผงเครื่องมือ | ไม่มีแผง |
| มือจับ | มือจับเดี่ยวแบบพับได้ |
| พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 220 |
| มิติ ยxกxส (มม.) | 745 × 485 × 865 |
| แพลตฟอร์ม (มม.) | 710 × 450 |
| วัสดุล้อ | PU |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (มม.) | 100 |