รถเข็นพื้นเหล็กเดี่ยวพร้อมเบรกเท้า - มือจับพับด้านหนึ่ง รับน้ำหนัก 370 กก. (PU) รุ่น HB-210JF

แบรนด์ :
JUMBO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
- ตัวเครื่องรถเข็นเหล็กเคลือบสีฝุ่นอะคริลิก HYRRID อบด้วยความร้อนที่ 200°C เพื่อความทนทานและป้องกันรอยขีดข่วน
- คานเหล็กเสริมแรงคู่ใต้แผ่นพื้น ช่วยรองรับน้ำหนักได้อย่างมั่นคง
- พื้นปูแผ่นพีวีซีกันลื่นที่ทนทาน เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ
- ข้อต่อข้อศอกผลิตจากเหล็กที่หนากว่ามาตรฐาน ด้ามจับแข็งแรง ไม่โยกคลอน
รายละเอียด
- ตัวเครื่องรถถูกพ่นสีผงอะคริลิก HYRRID และอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศา ทำให้ทนต่อรอยขีดข่วน
- พื้นแผ่นเสริมแรงด้วยคานเหล็กคู่ รองรับทุกจุดที่รับน้ำหนัก
- พื้นแข็งแรง ทนทาน ปูด้วยผ้าใบกันลื่นพีวีซี คุณภาพดี
- ข้อต่อข้อศอกผลิตจากแผ่นเหล็กที่หนากว่าทั่วไปในท้องตลาด มือจับไม่ขยับหรือโยกคลอน
- รับน้ำหนักได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีปั๊มโลหะสมัยใหม่
- มียางกันกระแทกรอบตัว เพื่อป้องกันแรงกระแทก
- ประเภทชั้นเดียว มือจับข้างหนึ่งไม่สามารถพับได้
- ชุดเบรกชุบสังกะสี แข็งแรง ทนทาน
- สามารถจอดบนพื้นที่ลาดเอียงได้ เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันรถเข็นเคลื่อนที่เองขณะจอด
- เหยียบเบรกเมื่อคุณต้องการเบรก และปลดเบรกเพื่อเข็นรถต่อ
- ล้อ PU คุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ เข็นง่าย น้ำหนักเบา แข็งแรง ไม่ทิ้งรอยบนพื้น
- ล้อขนาด 5 นิ้ว 2 ล้อ, ล้อตาย 2 ล้อ
สเปค
| ยี่ห้อ | JUMBO |
|---|---|
| รุ่น | HB-211JF |
| มือจับ | มือจับเดี่ยว ยึดอยู่กับที่ |
| พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 370 |
| มิติ ยxกxส (มม.) | 945 × 615 × 870 |
| แพลตฟอร์ม (มม.) | 880 × 580 |
| เบรก | พร้อมเบรคเท้า |
| วัสดุล้อ | PU |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (มม.) | 125 |