รถเข็นแพลตฟอร์มเหล็ก 2 ชั้น พร้อมแผงกั้นถอดได้ - ด้ามจับคู่แบบติดตาย รับน้ำหนัก 220 กก. (PU) HL-120MN

แบรนด์ :
JUMBO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รถเข็นสเตนเลสแบบมีกรอบล้อม ขนาดล้อ 4 นิ้ว
- ด้ามจับและขั้วทำจากสเตนเลส
- โครงตะแกรงชุบสังกะสีล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน
- พื้นแผ่นกระดาษลูกฟูกเสริมแรงด้วยแผ่นประกบ 2 ชั้นเพื่อความแข็งแรง
- พื้นแข็งแรงทนทาน ปูด้วยผ้าใบแลพแผ่นชีตพีวีซีกันลื่น
- ขอบยางกันกระแทกรอบเพื่อป้องกันแรงกระแทก
- ความสูงของตู้: 150 มม
- ล้อ PU คุณภาพสูงนำเข้า เข็นง่าย น้ำหนักเบา แข็งแรง และไม่เกิดมาร์คกิ้ง
- ล้อขนาด 4 นิ้ว: หมุนได้ 2 ล้อ ยึดอยู่กับที่ 2 ล้อ
สเปค
| ยี่ห้อ | JUMBO |
|---|---|
| รุ่น | HL-120MN |
| มือจับ | มือจับคู่ |
| ชนิดแผง | แผงสั้น |
| พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 220 |
| มิติ ยxกxส (มม.) | 805 × 485 × 1000 |
| แพลตฟอร์ม (มม.) | 710 × 450 |
| ระยะห่างระหว่างแพลตฟอร์ม H2 (มม.) | 435 |
| ความสูงของแผง (มม.) | 150 |
| วัสดุล้อ | PU |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (มม.) | 100 |