รถเข็นหยิบสินค้า 2 ชั้น พร้อมชั้นวางของด้านบนซ้อนเก็บได้ - ST8753-KB

แบรนด์ :
JUMBO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
- รถเข็น 2 ชั้น ตะกร้าพับได้ รถเข็นเบรก 2 ล้อ
- จำหน่ายรถเข็น 2 ชั้น ตะกร้าพับได้ พร้อมเบรก 2 ล้อ รุ่น ST8753-KB
- โครงสร้างเหล็กกล้าตาข่ายขดลวด เพลาทรงตัน ชุบสังกะสี เงางาม สวยงาม
- ชั้นตะกร้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการเบิกจ่ายงาน
- ชั้นตะกร้าพับได้ สามารถจอดซ้อนคันได้
- ล้อขนาด 5 นิ้ว (125 มม.) ล้อรู-แพ้ด ยางสีเทา เบรก 2 ล้อ เข็นเงียบ ไม่ขูดพื้น
- ชั้นตะกร้ารองรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม
- น้ำหนักรวมของรถทั้งคันคือ 250 กิโลกรัม
- ขนาดภายในตะกร้า (กว้าง x ยาว x สูง): 695 × 328 × 125 มม.
- ขนาดชั้นล่าง: 755 × 448/340 มม.
- ความสูงระหว่างชั้น: 420 มม.
- ความสูงจากพื้นถึงขอบบนของตะกร้า: 745 มม.
- ความสูงจากพื้นถึงชั้นล่างสุด: 205 มม.
สเปค
| ยี่ห้อ | JUMBO |
|---|---|
| รุ่น | ST8753-KB |
| รถเข็นชั้นบน | พร้อมตะกร้าพับได้ |
| พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 250 |
| มิติภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.) | 910 × 520 × 990 |
| มิติภายในตะกร้า กว้างxยาวxสูง (มม.) | 695 × 328 × 125 (ด้านบน) |
| ความสูงถึงชั้นบนสุด H2 (มม.) | 745 |
| แพลตฟอร์ม (มม.) | 755 × 448/340 (ด้านล่าง) |
| ระยะห่างระหว่างแพลตฟอร์ม H1 (มม.) | 420 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (มม.) | 125 |