รถยกดรัม/ถังน้ำมันพร้อมที่จับตรงกลาง 350 กก. - DS-0321

แบรนด์ :
JUMBO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
- รถโฟล์คลิฟท์ถังน้ำมัน, รถโฟล์คลิฟท์ถังน้ำ 200 ลิตร, รถโฟล์คลิฟท์ถังน้ำมัน, มือจับตรงกลางถังน้ำ 350 กก.
- จำหน่ายรถโฟล์คลิฟท์ถังน้ำมัน, รถโฟล์คลิฟท์ถังน้ำ 200 ลิตร, รถโฟล์คลิฟท์ถังน้ำมัน, มือจับตรงกลางถังน้ำ 350 กก., รุ่น DS-0321
- ยกขึ้นและลงด้วยระบบคันโยกมือไฮดรอลิกหรือแป้นเหยียบ
- หมุนถังเทของเหลวโดยใช้มือหมุนเฟือง/เกียร์ลดรอบ
- สำหรับยกถังน้ำมันเหล็กขนาด 200 ลิตร สามารถยกถังน้ำมันเพื่อวางซ้อนกันได้
- ถังน้ำมันสามารถหมุนได้ 360 องศา (สามารถเทของเหลวในถังออกได้หมด) สำหรับการถ่ายเทของเหลว
สเปค
| ยี่ห้อ | JUMBO |
|---|---|
| รุ่น | DS-0321 |
| ชนิด | มีที่โฮลเดอร์กลาง |
| พิกัดน้ำหนัก (กก.) | 350 |
| ระยะศูนย์กลางโหลด (มม.) | 570 |
| ความสูงเสายกขณะลดต่ำสุด (มม.) | 1270 |
| ความสูงเสายกขณะยกสูงสุด (มม.) | 2100 |
| ความสูงงาส้อมขณะลดต่ำสุด (มม.) | 385 |
| ความสูงจากพื้น (มม.) | 22 |
| รัศมีการหมุน (มม.) | 1200 |
| มิติ LxW l1xb1 (มม.) | 1520 × 1050 |
| ความสูงยกสูงสุด (มม.) | 1945 |
| ความเร็วในการยก, บรรทุก / ไม่บรรทุก (มม./วินาที) | 0.02 |
| ขนาดโรเลอร์/ล้อ หน้า/หลัง | ⌀80 × 36 / ⌀147 × 40 |
| ขนาดดรัม (มม.) | ⌀572 (55 แกลลอน) |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 131 |