ปั๊มลมขนาดเล็ก 12 V 8.3บาร์ - ADQE120(DK)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. ใช้งานง่าย เพียงเสียบเข้ากับไฟแช็คจุดบุหรี่หรือหนีบเข้ากับขั้วแบตเตอรี่
    2. ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับเติมลมและเป่าฝุ่น
    3. ขั้วต่อทองเหลืองสีเหลือง ถอดออกง่ายและปลดหัวเติมลมได้สะดวก
    4. เหมาะสำหรับพกพาไว้ในรถ ขนาดเล็กกะทัดรัด

    ADQE120 (รุ่น DK/Z)
    สเปครายละเอียด
    แบตเตอรี่12 V MAX / 2.0 Ah ×2 / เดี่ยว
    ความเร็วขณะไร้โหลด13,000 รอบ/นาที
    ความดันลมสูงสุด8.3 บาร์
    น้ำหนักสุทธิ1.05 / 0.8 กก.

    คุณสมบัติ
    1. ขนาดเล็ก พกพาสะดวก;
    2. จอแสดงผลดิจิทัลอัจฉริยะ ตรวจสอบความดันลมได้อย่างแม่นยำ;
    3. ไฟ LED สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย;  
    4. การตั้งค่าความดันลมยางและการตรวจสอบความดันลมยาง ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของคุณ;  
    5 เสียงรบกวนต่ำและแรงสั่นสะเทือนต่ำ

    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
    ที่ชาร์จแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แพ็ค (1 ชิ้น), เข็มแทง, หัวฉีดลมพลาสติก, อะแดปเตอร์, บรรจุภัณฑ์กล่องสี