สว่านไร้สาย 10 มม. 12 V - ADJZ23-10 (EK)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1.เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขันสกรู ขันน็อต
    2. ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
    3. ไฟแบ็คไลท์ LED แบบฝังช่วยให้ทำงานในที่มืดได้ง่ายขึ้น
    4. สวิตช์กลับทิศทางวางตำแหน่งอย่างสะดวก
    5. ระบบล็อคแกนหมุนอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนดอกไขควงด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดาย
    6. ด้ามจับที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องมือ
    7. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากรูปภาพผลิตภัณฑ์

    ADJZ23-10(TYPE EK/Z)
    สเปครายละเอียด
    แบตเตอรี่12 V MAX / 2.0 Ah × 2 / เดี่ยว
    ความสามารถในการจับสูงสุด10 มม.
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุด7 มม.
    ความเร็วขณะไร้โหลดต่ำ: 0–460 รอบ/นาที
    สูง: 0–1600 รอบ/นาที
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุดเหล็กกล้า: ⌀10 มม.
    ไม้: ⌀20 มม.
    การตั้งค่าแรงบิด20 + 1
    แรงบิดสูงสุดเฟือง/เกียร์ที่ 1: 35 นิวตันเมตร
    เฟือง/เกียร์ที่ 2: 16 นิวตันเมตร
    น้ำหนักสุทธิ0.93 / 0.75 กก.

    คุณสมบัติ
    1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน;
    2. ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดพิเศษ;
    3. ตั้งค่าแรงบิดได้ 20+1 ระดับ;
    4. แรงบิดสูง 35N.m

    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
    เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แพ็ค 2.0 Ah (2 ก้อน), ดอกไขควง, บรรจุในเคสพลาสติก