บล็อคไฟฟ้า 300w 1/2" 188 Nm - APB12

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1.เครื่องขันน็อตไฟฟ้า
2. ความเร็วแบบปรับได้ ช่วยให้ขันและคลายน็อตได้ง่าย
3. สะดวกและใช้งานได้ง่ายด้วยถ่าน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อขดลวดไฟฟ้า
4. พกพาและจัดเก็บได้ง่าย
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากรูปภาพผลิตภัณฑ์
APB12
คุณสมบัติ
1. เฟืองทดรอบโลหะ;
2. สวิตช์กระดกสำหรับกลับทิศทางการหมุน.
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
ข้อต่อกันหลุด 18 × 12.5 L, ขาพินช่องเสียบ, แหวน O, แปรงถ่าน, กล่องบรรจุสี
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| พิกัดกำลังอินพุต | 300W |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 1,800 รอบ/นาที |
| จัดอันดับความถี่กระแทก | 2,000 / นาที |
| ขนาดการรองรับของสลักเกลียว | M8–M12 มม. |
| แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ | 12.7 × 12.7 มม |
| แรงบิดขันแน่นสูงสุด | 188 N⋅m |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.1 กก |
คุณสมบัติ
1. เฟืองทดรอบโลหะ;
2. สวิตช์กระดกสำหรับกลับทิศทางการหมุน.
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
ข้อต่อกันหลุด 18 × 12.5 L, ขาพินช่องเสียบ, แหวน O, แปรงถ่าน, กล่องบรรจุสี