บล็อคไฟฟ้า 340w 1/2" 294 Nm - APB20C

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1.เครื่องขันน็อตไฟฟ้า
    2. ความเร็วแบบปรับได้ ช่วยให้ขันและคลายน็อตได้ง่าย
    3. สะดวกและใช้งานได้ง่ายด้วยถ่าน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อขดลวดไฟฟ้า
    4. พกพาและจัดเก็บได้ง่าย
    5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากรูปภาพผลิตภัณฑ์

    APB20C
    สเปครายละเอียด
    พิกัดกำลังอินพุต340W
    ความเร็วขณะไร้โหลด1,700 รอบ/นาที
    จัดอันดับความถี่กระแทก2,000 / นาที
    ขนาดการรองรับของสลักเกลียวM12–M20 มม.
    แบบเหลี่ยม ไดรฟ์12.7 × 12.7 มม
    แรงบิดขันแน่นสูงสุด294 N⋅m
    น้ำหนักสุทธิ3.2 กก

    คุณสมบัติ
    1. ด้านหน้าหุ้มยาง;
    2. เฟืองทดรอบโลหะ;
    3. สวิตช์กระดกสำหรับกลับทิศทางการหมุน.

    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
    ซ็อกเก็ต 24 × 12.5 L, ขาพินซ็อกเก็ต, โอริง, แปรงถ่าน, บรรจุในกล่องพลาสติก
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
    APB20C | บล็อคไฟฟ้า 340w 1/2" 294 Nm - APB20C | DCA | MISUMI ประเทศไทย