บล็อคไฟฟ้า 620w 3/4" 588 Nm - APB22C

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1.เครื่องขันบล็อคแบบใช้ไฟฟ้า
2. ปรับความเร็วได้ ช่วยให้ขันและคลายน็อตได้ง่าย
3. สะดวกและใช้งานง่ายด้วยแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับขดลวดไฟฟ้า
4. ง่ายต่อการจัดเก็บและพกพา
APB22C
คุณสมบัติ
1. ด้านหน้าหุ้มยาง;
2. เฟืองทดรอบโลหะ;
3. สวิตช์กระดกสำหรับกลับทิศทางการหมุน.
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
ซ็อกเก็ต 32 × 19 L, ขาพินซ็อกเก็ต, โอริง, ชุดด้ามจับเสริม, แปรงถ่าน, บรรจุกล่องพลาสติก
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| พิกัดกำลังอินพุต | 620W |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 1,700 รอบ/นาที |
| จัดอันดับความถี่กระแทก | 1600 / นาที |
| ขนาดการรองรับของสลักเกลียว | M16–M22 มม. |
| แบบเหลี่ยม ไดรฟ์ | 19 × 19 มม. |
| แรงบิดขันแน่นสูงสุด | 588 N⋅m |
| น้ำหนักสุทธิ | 5.0 กก. |
คุณสมบัติ
1. ด้านหน้าหุ้มยาง;
2. เฟืองทดรอบโลหะ;
3. สวิตช์กระดกสำหรับกลับทิศทางการหมุน.
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
ซ็อกเก็ต 32 × 19 L, ขาพินซ็อกเก็ต, โอริง, ชุดด้ามจับเสริม, แปรงถ่าน, บรรจุกล่องพลาสติก