ประแจปอนด์ไร้สาย 1/2" 350 Nm - ADPB298(Z) (ไม่รวมแบตเตอรี่)

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1.ประแจบล็อคไร้สาย
2. ปรับความเร็วได้ ช่วยให้ขันและคลายน็อตได้ง่าย
3. สะดวกและใช้งานง่ายด้วยแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับขดลวดไฟฟ้า
4. จัดเก็บและพกพาได้ง่าย
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากรูปภาพผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ:
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
- 2 ความเร็ว
- ฟังก์ชั่นคลายอัจฉริยะ
- การออกแบบตัวเครื่องตามหลักการยศาสตร์
| ขนาดสลักเกลียวมาตรฐาน | M12-M16 |
| ขนาดไดรฟ์แบบเหลี่ยม | 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) |
| การตั้งค่าแรงบิด | สมาร์ท-คลาย |
| สเต็ป L | 210 N⋅m |
| สเต็ป H | 298 N⋅m |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 0-2000 รอบต่อนาที |
| จัดอันดับความถี่กระแทก | 0-3000 รอบต่อนาที |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.7 กก. |