ประแจปอนด์ไร้สาย 1/2" 488 Nm - ADPB488(DM)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1.มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
2. ฟังก์ชั่นคลายแน่นอัจฉริยะ
3. ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดใช้งานง่าย
4. ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ 5. แบตเตอรี่ 20 V 4.0 Ah
6. ขนาดแบบเหลี่ยม: 12.7 มม. (1/2")
7. ความเร็วรอบ: ต่ำ 1800 รอบ/นาที: กลาง 2100 รอบ/นาที: สูง 2400 รอบ/นาที
8. เครื่องวัดความถี่: ต่ำ 2600รอบ/นาที: โหลดปานกลาง 3000รอบ/นาที: ความถี่สูง 3500รอบ/นาที
9. การตั้งค่าแรงบิด: ต่ำ 350 Nm: โหลดปานกลาง 400 Nm: ความถี่สูง 488 Nm 10. ค่าแรงบิดสูงสุด: 488N⋅m 1[คุณสมบัติ]
1.น้ำหนักสุทธิ: 2.0 กก
คุณสมบัติ:
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
- ฟังก์ชั่นคลายอัจฉริยะ
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ
- 3 ความเร็ว
| ขนาดไดรฟ์แบบเหลี่ยม | 12.7 มม. (1/2”) |
| ความเร็วขณะไร้โหลด (ต่ำ) | 1800 รอบต่อนาที |
| ความเร็วขณะไร้โหลด (กลาง) | 2100 รอบต่อนาที |
| ความเร็วขณะไร้โหลด (สูง) | 2400r/min |
| เครื่องวัดความถี่กระแทก (ต่ำ) | 2600r/min |
| เครื่องวัดความถี่กระแทก (กลาง) | 3000r/min |
| เครื่องวัดความถี่กระแทก (สูง) | 3500r/min |
| การตั้งค่าแรงบิด (ต่ำ) | 350N⋅m |
| การตั้งค่าแรงบิด (กลาง) | 400N⋅m |
| การตั้งค่าแรงบิด (สูง) | 488 นิวตัน-เมตร |
| แรงบิดสูงสุด | 488 นิวตัน-เมตร |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.0 กก. |