ประแจปอนด์ไร้สาย 1/2" 488 Nm - ADPB488(EM)

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1.ประแจบล็อคไร้สาย
2. ปรับความเร็วได้ ช่วยให้ขันและคลายน็อตได้ง่าย
3. สะดวกและใช้งานง่ายด้วยแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับขดลวดไฟฟ้า
4. ง่ายต่อการจัดเก็บและพกพา
คุณสมบัติ:
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
- ฟังก์ชั่นคลายอัจฉริยะ
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด จับถนัดมือ
- 3 ความเร็ว
| ขนาดไดรฟ์แบบเหลี่ยม | 12.7 มม. (1/2”) |
| ความเร็วขณะไร้โหลด (ต่ำ) | 1800 รอบต่อนาที |
| ความเร็วขณะไร้โหลด (กลาง) | 2100 รอบต่อนาที |
| ความเร็วขณะไร้โหลด (สูง) | 2400r/min |
| เครื่องวัดความถี่กระแทก (ต่ำ) | 2600r/min |
| เครื่องวัดความถี่กระแทก (กลาง) | 3000r/min |
| เครื่องวัดความถี่กระแทก (สูง) | 3500r/min |
| การตั้งค่าแรงบิด (ต่ำ) | 350N⋅m |
| การตั้งค่าแรงบิด (กลาง) | 400N⋅m |
| การตั้งค่าแรงบิด (สูง) | 488 นิวตัน-เมตร |
| แรงบิดสูงสุด | 488 นิวตัน-เมตร |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.0 กก. |