ประแจปอนด์ไร้สาย 1/2" 698 Nm - ADPB698(Z) (ไม่รวมแบตเตอรี่)

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1.ประแจบล็อคไร้สาย
2. ปรับความเร็วได้ ช่วยให้ขันและคลายน็อตได้ง่าย
3. สะดวกและใช้งานง่ายด้วยแบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับขดลวดไฟฟ้า
4. จัดเก็บและพกพาได้ง่าย
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากรูปภาพผลิตภัณฑ์
ADPB698 (รุ่น DM/FK/H2K/Z)
คุณสมบัติ1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน: ประสิทธิภาพสูง ทรงพลัง และทนทาน;
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| แบตเตอรี่ | 20 V MAX / 5.0 Ah ×1 / 5.0 Ah ×2 / 6.0 Ah ×2 / เดี่ยว |
| เอาต์พุตอุปกรณ์แหล่งจ่ายสูงสุด | 750W |
| ขนาดไดรฟ์แบบเหลี่ยม | 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | เฟือง/เกียร์ L: 500/นาที เฟือง/เกียร์ M: 1200/นาที เฟือง/เกียร์ H: 1900/นาที เฟือง/เกียร์ T: 2200/นาที |
| ความถี่กระแทก | เฟือง/เกียร์ L: 1000 ครั้ง/นาที เฟือง/เกียร์ M: 1700 ครั้ง/นาที เฟือง/เกียร์ H: 2400 ครั้ง/นาที เฟือง/เกียร์ T: 2700 ครั้ง/นาที |
| การตั้งค่าแรงบิด | เฟือง/เกียร์ L: 300 Nm เฟือง/เกียร์ M: 400 Nm เฟือง/เกียร์ H: 500 Nm เฟือง/เกียร์ T: 698 Nm |
| แรงบิดน๊อตตัวเมีย แรงบิดถอดน๊อต | 910 Nm |
| ขนาดสลักเกลียวมาตรฐาน | M10 ถึง M24 |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.5 / 2.5 / 2.7 / 1.9 กก. |
คุณสมบัติ