ประแจทดแรง M22/24 1050w - APB24E

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1.ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมและมีความทนทาน
2. ช่วยให้การถอดและประกอบง่ายขึ้น
3. เหมาะสำหรับการขันและคลายน็อตและสกรูในงานซ่อมหรือติดตั้งประเภทต่าง ๆ
4. เครื่องจักรขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถทำงานในพื้นที่แคบได้
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์
APB24E
คุณสมบัติ
1. M16, M20, M22, M24 มีชุดปลอกหลากหลายแบบให้เลือก;
2. แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด 1100N.m.
อุปกรณ์เสริม & แพ็คเกจ
ไขควงสำหรับร่อง, ชุดประกอบซ็อกเก็ตด้านนอก/ด้านใน M22, แปรงถ่าน, กล่องเหล็กสำหรับใส่เคส
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| พิกัดกำลังอินพุต | 1050W |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 18 รอบ/นาที |
| แรงบิดขันแน่นสูงสุด | 1100 N⋅m |
| น้ำหนักสุทธิ | 8.0 กก. |
คุณสมบัติ
1. M16, M20, M22, M24 มีชุดปลอกหลากหลายแบบให้เลือก;
2. แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด 1100N.m.
อุปกรณ์เสริม & แพ็คเกจ
ไขควงสำหรับร่อง, ชุดประกอบซ็อกเก็ตด้านนอก/ด้านใน M22, แปรงถ่าน, กล่องเหล็กสำหรับใส่เคส