บล็อคแบบใช้ไฟฟ้า 1" 1050w 950 Nm - APB32

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1.ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมและมีความทนทาน
    2. ช่วยให้การถอดและประกอบง่ายขึ้น
    3. เหมาะสำหรับการขันและคลายน็อตและสกรูในงานซ่อมหรือติดตั้งประเภทต่าง ๆ
    4. เครื่องจักรขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สามารถทำงานในพื้นที่แคบได้
    5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์

    APB32
    สเปครายละเอียด
    พิกัดกำลังอินพุต1050W
    ความเร็วขณะไร้โหลด1400 รอบ/นาที
    จัดอันดับความถี่กระแทก1500/นาที
    ขนาดการรองรับของสลักเกลียวM22–M30 มม.
    แบบเหลี่ยม ไดรฟ์25.4 × 25.4 มม.
    แรงบิดขันแน่นสูงสุด400–900 N⋅m
    น้ำหนักสุทธิ10.3 กก.

    คุณสมบัติ
    1. แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด 950N.m พร้อมเพลาขับเอาต์พุตแบบยาว;
    2. ด้านหน้าหุ้มยาง;
    3. เฟืองทดรอบโลหะ;
    4. สวิตช์กระดกสำหรับกลับทิศทางการหมุน.

    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
    ซ็อกเก็ต 36 มม., ขาพินซ็อกเก็ต, โอริง, ชุดด้ามจับเสริม, แปรงถ่าน, กล่องพลาสติกสำหรับบรรจุ