ประแจปอนด์ไร้สาย 1/2" 320 Nm - ADPB320(EM)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1.ไร้สาย ใช้งานง่าย
    2. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
    3. การออกแบบที่ทนทานและใช้งานง่าย
    4. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
    5. เทคโนโลยีป้องกันการรั่วซึมอย่างแม่นยำ
    6. โหมดคลายน็อตอัจฉริยะ ป้องกันน็อตหล่น
    7. โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยยืดอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 30%
    8. การปรับความเร็ว 2 ระดับ
    9. รายละเอียดสินค้า o แบตเตอรี่: 20 V o ขนาดหัวขับ: 12.7 มม. (1/2'') o ความเร็วรอบเดินเบา: เฟือง L 0-2000/นาที, เฟือง H 0-2200/นาที o ความถี่กระแทก: เฟือง L 0-2600/นาที, เฟือง H 0-3100/นาที o การตั้งค่าค่าแรงบิด: โหมดคลายอัจฉริยะประหยัดพลังงาน

    ADPB320 (รุ่น EM/FK/Z)
    สเปครายละเอียด
    แบตเตอรี่20 V MAX / 4.0 Ah ×2 / 5.0 Ah ×2 / เดี่ยว
    เอาต์พุตอุปกรณ์แหล่งจ่ายสูงสุด390W
    ขนาดไดรฟ์แบบเหลี่ยม12.7 มม. (1/2 นิ้ว)
    ความเร็วขณะไร้โหลดเฟือง/เกียร์ L: 0–2000/นาที
    เฟือง/เกียร์ H: 0–2400/นาที
    ความถี่กระแทกเฟือง/เกียร์ L: 0–2900 ครั้ง/นาที
    เฟือง/เกียร์ H: 0–3200 ครั้ง/นาที
    การตั้งค่าแรงบิดโหมดประหยัดพลังงาน
    Smart-loosen
    เฟือง/เกียร์ L: 260 Nm
    เฟือง/เกียร์ H: 320 Nm
    แรงบิดน๊อตตัวเมีย แรงบิดถอดน๊อต420 Nm
    น้ำหนักสุทธิ1.7 / 1.7 / 1.1 กก.

    คุณสมบัติ

    1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ให้แรงบิดสูงสุดถึง 320N.m สำหรับการขัน;

    2. เทคโนโลยีป้องกันการรั่วซึมอย่างแม่นยำ: หมดปัญหาน้ำมันหกเลอะเทอะ;

    3. โหมดคลายอัจฉริยะ ป้องกันน็อตหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ;

    4. โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยยืดอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 30%;

    5. ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ: รองรับความต้องการในการทำงานที่แตกต่างกัน