ประแจปอนด์ไร้สาย 1/2" 358 Nm - ADPB358(EM)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1.แบตเตอรี่: 20 V (สูงสุด)
2. ขนาดหัวขันแบบเหลี่ยม: 12.7 มม. (1/2'')
3. ขนาดน๊อตตัวเมียมาตรฐาน: M12-M18
4. แรงบิดขันแน่นน๊อตตัวเมีย: 500N.m
5. ตั้งค่าแรงบิด (ต่ำ): 300N.m
6. ตั้งค่าแรงบิด (สูง): 358N.m
7. ความเร็วขณะไร้โหลด (ต่ำ): 0 to 2000/นาที
8. ความเร็วขณะไร้โหลด (สูง): 0 to 2400/นาที
9. เครื่องวัดความถี่กระแทกที่กำหนด (ต่ำ): 0 to 2900/นาที 10. เครื่องวัดความถี่กระแทก (ความถี่สูง): 0 to 3200/นาที
จุดเด่น:
ประแจปอนด์แบบใช้มือเดียวที่ทรงพลังไร้ขีดจำกัด
ประแจปอนด์ไร้สายแบบมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DCA ADPB358 คือทางเลือกที่ใช่
ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดพิเศษเพียง 129 มม. ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้อย่างมาก
ด้วยการปรับความเร็วได้ 2 ระดับ เครื่องนี้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
เมื่อผสานโหมดประหยัดพลังงานและโหมดคลายอัจฉริยะ ADPB358 จึงเหมาะสำหรับการขันสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต และเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ถูกคลายออกอย่างเพียงพอ
คุณสมบัติ:
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน: ประสิทธิภาพสูง ทรงพลัง และทนทาน
- ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ: ตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลาย
- โหมดประหยัดพลังงาน
- ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด: พกพาสะดวกและจับถนัดมือ
| แบตเตอรี่ | สูงสุด 20 V |
| ขนาดไดรฟ์แบบเหลี่ยม | 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) |
| ขนาดสลักเกลียวมาตรฐาน | M12-M18 |
| แรงบิดน๊อตตัวเมีย แรงบิดถอดน๊อต | 500N.m |
| การตั้งค่าแรงบิด (ต่ำ) | 300N.m |
| การตั้งค่าแรงบิด (สูง) | 358N.m |
| ความเร็วขณะไร้โหลด (ต่ำ) | 0 to 2000/นาที |
| ความเร็วขณะไร้โหลด (สูง) | 0 to 2400/นาที |
| เครื่องวัดความถี่กระแทก (ต่ำ) | 0 to 2900/นาที |
| เครื่องวัดความถี่กระแทก (สูง) | 0 to 3200/นาที |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.7 กก. |