ประแจปอนด์ไร้สาย 1/2" 358 Nm - ADPB358(Z)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1.ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมและมีความทนทาน
    2. ช่วยให้การถอดและประกอบง่ายขึ้น
    3. เหมาะสำหรับการขันและคลายน็อตและสกรูในงานซ่อมหรือติดตั้งประเภทต่าง ๆ
    4. เครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และสามารถทำงานในพื้นที่แคบได้

    จุดเด่น:

    ประแจปอนด์แบบใช้มือเดียวที่ทรงพลังไร้ขีดจำกัด
    ประแจปอนด์ไร้สายแบบมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DCA ADPB358 คือทางเลือกที่ใช่ ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดพิเศษเพียง 129 มม. ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้อย่างมาก
    ด้วยการปรับความเร็วได้ 2 ระดับ เครื่องนี้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
    เมื่อผสานโหมดประหยัดพลังงานและโหมดคลายอัจฉริยะ ADPB358 จึงเหมาะสำหรับการขันสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต และเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ถูกคลายออกอย่างเพียงพอ

     

    คุณสมบัติ:

    • มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน: ประสิทธิภาพสูง ทรงพลัง และทนทาน
    • ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ: ตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลาย
    • โหมดประหยัดพลังงาน
    • ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด: พกพาสะดวกและจับถนัดมือ

     

    สเปค:
    แบตเตอรี่สูงสุด 20 V
    ขนาดไดรฟ์แบบเหลี่ยม12.7 มม. (1/2 นิ้ว)
    ขนาดสลักเกลียวมาตรฐานM12-M18
    แรงบิดน๊อตตัวเมีย แรงบิดถอดน๊อต500N.m
    การตั้งค่าแรงบิด (ต่ำ)300N.m
    การตั้งค่าแรงบิด (สูง)358N.m
    ความเร็วขณะไร้โหลด (ต่ำ)0 to 2000/นาที
    ความเร็วขณะไร้โหลด (สูง)0 to 2400/นาที
    เครื่องวัดความถี่กระแทก (ต่ำ)0 to 2900/นาที
    เครื่องวัดความถี่กระแทก (สูง)0 to 3200/นาที
    น้ำหนักสุทธิ1.7 กก.