ประแจปอนด์ไร้สาย 1/2" 520 Nm - ADPB520(EM)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1.มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านให้แรงบิดสูงสุด 520 นิวตันเมตร
2. การออกแบบกะทัดรัด 152 มม. เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบได้อย่างยอดเยี่ยม
3. โหมดคลาย น๊อตตัวเมีย อัจฉริยะช่วยป้องกันการคลาย น็อต โดยไม่ได้ตั้งใจ
4. ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ: ตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลาย
5. เทคโนโลยีป้องกันการรั่วซึมที่แม่นยำ แบตเตอรี่: 20 V MAX กำลังสูงสุด: 450W ขนาดหัวจับ: 12.7 มม. (1/2") แรงบิดขันแน่น: 682 Nm ขนาดหัวจับมาตรฐาน: M12-M20 น้ำหนักสุทธิ: 2.0 กรัม
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| แบตเตอรี่ | 20 V MAX / 4.0 Ah ×2 / 5.0 Ah ×2 / เดี่ยว |
| เอาต์พุตอุปกรณ์แหล่งจ่ายสูงสุด | 450W |
| ขนาดไดรฟ์แบบเหลี่ยม | 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | เฟือง/เกียร์ L: 0–1800/นาที เฟือง/เกียร์ M: 0–2100/นาที เฟือง/เกียร์ H: 0–2400/นาที |
| ความถี่กระแทก | เฟือง/เกียร์ L: 0–2600/นาที เฟือง/เกียร์ M: 0–3000/นาที เฟือง/เกียร์ H: 0–3500/นาที |
| การตั้งค่าแรงบิด | เฟือง/เกียร์ L: 350 Nm เฟือง/เกียร์ M: 420 Nm เฟือง/เกียร์ H: 520 Nm |
| แรงบิดน๊อตตัวเมีย แรงบิดถอดน๊อต | 682 Nm |
| ขนาดสลักเกลียวมาตรฐาน | M12 ถึง M20 |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.0 / 2.0 / 1.4 กก. |