เครื่องตัดหินอ่อนไร้สาย 125 มม. - ADZE125(Z) (ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. เครื่องตัดหินอ่อนมาพร้อมกับใบตัดเพชร
2. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพดี น้ำหนักเบา ทนความร้อนได้สูง
3. การออกแบบช่องช่วยให้เปลี่ยนแปรงคาร์บอนได้ง่าย สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
4. สามารถปรับมุมตัดได้ 2 ระดับ คือ 45 องศา และ 90 องศา มีปุ่มล็อคสำหรับใช้งานต่อเนื่อง
5. ช่องระบายความร้อนดี อากาศไหลเวียนต่อเนื่อง ทำให้สามารถทำงานได้อย่างไม่สะดุด
6. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์
ADZE125 (รุ่น FK/EM/DM/Z)
คุณสมบัติ
1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ทรงพลังมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานได้นานขึ้นทั้งระยะเวลาและอายุการใช้งาน;
2. ตัวเครื่องขนาดเล็กพิเศษ พกพาสะดวก จับถนัดมือ;
3. ตัดเอียง 0-45° ปรับความลึกในการตัดได้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
FK: 5.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 4 A),
BM: 4.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 2 A),
DM: 4.0 Ah × 1 (เครื่องชาร์จ 2 A)
สายคล้อง, ประแจหกเหลี่ยม, แผ่นยึด, กล่องบรรจุสี
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| แบตเตอรี่ | 20 V MAX / 5.0 Ah ×2 / 4.0 Ah ×2 / 4.0 Ah ×1 / เดี่ยว |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 9500 r/min |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด | Φ125 มม |
| ความสามารถในการตัดสูงสุด | 41.5 มม. |
| มุมที่ทำการลบ | 0-45° |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.6 กก. / 2.6 กก. / 2.6 กก. / 2.0 กก. |
คุณสมบัติ
1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ทรงพลังมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานได้นานขึ้นทั้งระยะเวลาและอายุการใช้งาน;
2. ตัวเครื่องขนาดเล็กพิเศษ พกพาสะดวก จับถนัดมือ;
3. ตัดเอียง 0-45° ปรับความลึกในการตัดได้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
FK: 5.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 4 A),
BM: 4.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 2 A),
DM: 4.0 Ah × 1 (เครื่องชาร์จ 2 A)
สายคล้อง, ประแจหกเหลี่ยม, แผ่นยึด, กล่องบรรจุสี