เครื่องตัดหินอ่อนไร้สาย 125 มม. - ADZE125(DM)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน: ทรงพลังมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทนทานและใช้งานได้นานขึ้น
    2. ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก และจับถนัดมือ
    3. มุมเอียง 0-45° พร้อมความลึกในการตัดที่ปรับได้ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย แบตเตอรี่: 20 V MAX ความเร็วรอบเดินเบา: 9500 รอบต่อนาที เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด: Φ125 มม. ความสามารถในการตัดสูงสุด: 4[คุณสมบัติ]
    1.5 มม. มุมเอียง: 0-45° น้ำหนักสุทธิ:
    2.6 กก

    ADZE125 (รุ่น FK/EM/DM/Z)
    สเปครายละเอียด
    แบตเตอรี่20 V MAX / 5.0 Ah ×2 / 4.0 Ah ×2 / 4.0 Ah ×1 / เดี่ยว
    ความเร็วขณะไร้โหลด9500 r/min
    เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ดΦ125 มม
    ความสามารถในการตัดสูงสุด41.5 มม.
    มุมที่ทำการลบ0–45°
    น้ำหนักสุทธิ2.6 กก. / 2.6 กก. / 2.6 กก. / 2.0 กก.

    คุณสมบัติ
    1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ทรงพลังมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานได้นานขึ้นทั้งระยะเวลาและอายุการใช้งาน;
    2. ตัวเครื่องขนาดเล็กพิเศษ พกพาสะดวก จับถนัดมือ;
    3. ตัดเอียง 0-45° ปรับความลึกในการตัดได้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย

    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
    FK: 5.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 4 A),
    BM: 4.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 2 A),
    DM: 4.0 Ah × 1 (เครื่องชาร์จ 2 A)
    สายคล้อง, ประแจหกเหลี่ยม, แผ่นยึด, กล่องบรรจุสี