เลื่อยชักไฟฟ้า 12 V 65มม. - ADJF03-15(Z) (ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรงและทนทาน
2. ด้ามจับนุ่ม ออกแบบให้จับถนัดมือ ไม่ลื่นหลุดมือ
3. ตัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และได้ขนาดตามต้องการ
4. ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และใช้งานได้ทุกที่
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์
ADJF03-15 (ประเภท B/Z)
คุณสมบัติ1. ระบบเปลี่ยนใบมีดชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ช่วยให้ติดตั้งและถอดใบมีดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น;
อุปกรณ์เสริม & แพ็คเกจ
ใบเลื่อยโลหะ BIM (สำหรับโลหะ), ใบเลื่อย HCS (สำหรับไม้), บรรจุกล่องกระดาษ
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| แบตเตอรี่ | 12 V MAX / 2.0 Ah ×2 / เดี่ยว |
| เอาต์พุตสูงสุดของอุปกรณ์แหล่งจ่าย | 150W |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 0–3000 ครั้ง/นาที |
| ความยาวระยะเคลื่อนที่ | 14.5 มม. |
| ความลึกตัดสูงสุด | เหล็กกล้า: 8 มม. ไม้: 65 มม. ท่อเหล็ก: Φ50 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.2 กก. / 1.0 กก. |
คุณสมบัติ
1. ระบบเปลี่ยนใบมีดชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ช่วยให้ติดตั้งและถอดใบมีดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น;
2. สวิตช์ป้องกันการล็อคตัวเอง ป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจและเพิ่มความปลอดภัย;
3. ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะกับสภาพการทำงานที่หลากหลาย;
4. ตัวเครื่องขนาดเล็กพิเศษ พกพาสะดวก จับถนัดมือ;
5. ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ ช่วยระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์เสริม & แพ็คเกจ
ใบเลื่อยโลหะ BIM (สำหรับโลหะ), ใบเลื่อย HCS (สำหรับไม้), บรรจุกล่องกระดาษ