เลื่อยชักไฟฟ้า 20 V 250 มม. - ADJF02-28(DM)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. แบตเตอรี่ 20 V-MAX/
    4.0 Ah
    2. ระยะเคลื่อนที่ 28 มม.
    3. ความเร็วในการตัดเหล็ก 20 มม.
    4. ความเร็วในการตัดไม้ 250 มม.
    5. จำนวนรอบขณะไม่มีโหลด 0-3300/นาที
    6. น้ำหนัก
    3.4 กก.

    ADJF02-28 (รุ่น EM/FK/Z)
    สเปครายละเอียด
    แบตเตอรี่20 V MAX / 4.0 Ah ×2 / 5.0 Ah ×2 / เดี่ยว
    เอาต์พุตสูงสุดของอุปกรณ์แหล่งจ่าย500W
    ความเร็วขณะไร้โหลด0–3300 รอบ/นาที
    ความยาวระยะเคลื่อนที่28 มม.
    ความลึกตัดสูงสุดโลหะ: 20 มม.
    ไม้: 250 มม.
    ท่อเหล็ก: Φ130 มม.
    การปรับแผ่นฐาน4
    น้ำหนักสุทธิ3.4 กก. / 3.4 กก. / 2.8 กก.

    คุณสมบัติ

    1. ระยะชัก 28 มม. ช่วยให้ตัดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในวัสดุหลากหลายประเภท;
    2. การออกแบบจุดศูนย์ถ่วงต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน;
    3. ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะกับสภาพการทำงานที่หลากหลาย;
    4. ระบบสตาร์ทนุ่มนวลช่วยให้เริ่มตัดได้แม่นยำยิ่งขึ้นในวัสดุต่าง ๆ;
    5. ฐานรอง/แผ่นรองที่ปรับได้ สามารถเปลี่ยนตำแหน่งการตัดที่ต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัด


    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์

    ใบเลื่อยโลหะ BIM, ใบเลื่อย HCS (ไม้), หัวขัดคาร์บอน, บรรจุกล่องกระดาษ