เลื่อยชักไฟฟ้า 20 V 28มม. - ADJF02-28(Z) (ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรงและทนทาน
2. ด้ามจับนุ่ม ออกแบบให้จับถนัดมือ ไม่ลื่นหลุดมือ
3. ตัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และได้ขนาดตามต้องการ
4. ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และใช้งานได้ทุกที่
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์
ADJF02-28 (รุ่น EM/FK/Z)
คุณสมบัติ1. ระยะชัก 28 มม. ช่วยให้ตัดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในวัสดุหลากหลายประเภท;
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| แบตเตอรี่ | 20 V MAX / 4.0 Ah ×2 / 5.0 Ah ×2 / เดี่ยว |
| เอาต์พุตสูงสุดของอุปกรณ์แหล่งจ่าย | 500W |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 0–3300 รอบ/นาที |
| ความยาวระยะเคลื่อนที่ | 28 มม. |
| ความลึกตัดสูงสุด | โลหะ: 20 มม. ไม้: 250 มม. ท่อเหล็ก: Φ130 มม. |
| การปรับแผ่นฐาน | 4 |
| น้ำหนักสุทธิ | 3.4 กก. / 3.4 กก. / 2.8 กก. |
คุณสมบัติ
1. ระยะชัก 28 มม. ช่วยให้ตัดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในวัสดุหลากหลายประเภท;
2. การออกแบบจุดศูนย์ถ่วงต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นเวลานาน;
3. ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะกับสภาพการทำงานที่หลากหลาย;
4. ระบบสตาร์ทนุ่มนวลช่วยให้เริ่มตัดได้แม่นยำยิ่งขึ้นในวัสดุต่าง ๆ;
5. ฐานรอง/แผ่นรองที่ปรับได้ สามารถเปลี่ยนตำแหน่งการตัดที่ต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัด
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์