เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย 200 มม. - ADML20081(Z) (ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. ด้ามจับถูกออกแบบให้กระชับมือ ช่วยให้จับได้มั่นคงและควบคุมทิศทางได้ง่าย
    2. ปลอดภัยในการใช้งานด้วยปุ่มนิรภัยที่ช่วยป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
    3. ปรับความตึงหรือความหย่อนของโซ่ได้ตามต้องการด้วยปุ่มปรับโซ่ที่อยู่ด้านนอกตัวเครื่อง
    4. มีช่องสำหรับเติมน้ำมันโซ่ เพื่อการใช้งานที่ลื่นไหล ไม่สะดุด
    5. วัสดุทำจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรงและมีความทนทาน
    6. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์

    ADML20081 (รุ่น EM/DM/Z)
    สเปครายละเอียด
    แบตเตอรี่20 V MAX / 4.0 Ah ×2 / 4.0 Ah ×1 / เดี่ยว
    ความเร็วขณะไร้โหลด10 m/s
    ความยาวสูงสุดของร่องวี200 มม.
    น้ำหนักสุทธิ2.3 กก. / 2.3 กก. / 1.7 กก.

    คุณสมบัติ
    1.มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ทรงพลังมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานได้นานขึ้นทั้งระยะเวลาและอายุการใช้งาน;
    2. ตัวเครื่องขนาดเล็กพิเศษและน้ำหนักเบา จับถนัดมือมากขึ้น;
    3. ปั้มดูดถ่ายเทของเหลวด้วยมือ;
    4. การปรับความตึงของโซ่แบบชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น

    อุปกรณ์เสริม & แพ็คเกจ
    EM: 4.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 2 A),
    DM: 4.0 Ah × 1 (เครื่องชาร์จ 2 A)
    โซ่เลื่อย, เชนไกด์, ที่ครอบบาร์, กล่องบรรจุสี