เลื่อยไฟฟ้าไร้สาย 200 มม. - ADML20081(DM)

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้สมรรถนะสูงกว่า ใช้งานได้นานขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานกว่า
2. กะทัดรัดและน้ำหนักเบา จับถนัดมือยิ่งขึ้น
3. ปั๊มน้ำมันแบบมือหมุน
4. ปรับความตึงของโซ่ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น *แบตเตอรี่: 20 V MAX /
4.0 Ah * ความเร็วขณะไร้โหลด: 10 m/s * ความยาวสูงสุดของบาร์ไกด์: 200 มม. * น้ำหนักสุทธิ:
2.3 กก.
ADML20081 (รุ่น EM/DM/Z)
คุณสมบัติ
1.มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ทรงพลังมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานได้นานขึ้นทั้งระยะเวลาและอายุการใช้งาน;
2. ตัวเครื่องขนาดเล็กพิเศษและน้ำหนักเบา จับถนัดมือมากขึ้น;
3. ปั้มดูดถ่ายเทของเหลวด้วยมือ;
4. การปรับความตึงของโซ่แบบชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
อุปกรณ์เสริม & แพ็คเกจ
EM: 4.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 2 A),
DM: 4.0 Ah × 1 (เครื่องชาร์จ 2 A)
โซ่เลื่อย, เชนไกด์, ที่ครอบบาร์, กล่องบรรจุสี
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| แบตเตอรี่ | 20 V MAX / 4.0 Ah ×2 / 4.0 Ah ×1 / เดี่ยว |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 10 m/s |
| ความยาวสูงสุดของร่องวี | 200 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 2.3 กก. / 2.3 กก. / 1.7 กก. |
คุณสมบัติ
1.มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ทรงพลังมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานได้นานขึ้นทั้งระยะเวลาและอายุการใช้งาน;
2. ตัวเครื่องขนาดเล็กพิเศษและน้ำหนักเบา จับถนัดมือมากขึ้น;
3. ปั้มดูดถ่ายเทของเหลวด้วยมือ;
4. การปรับความตึงของโซ่แบบชนิดไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น
อุปกรณ์เสริม & แพ็คเกจ
EM: 4.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 2 A),
DM: 4.0 Ah × 1 (เครื่องชาร์จ 2 A)
โซ่เลื่อย, เชนไกด์, ที่ครอบบาร์, กล่องบรรจุสี