เลื่อยวงเดือนไร้สาย 140 มม. - ADMY140S(DM)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านให้กำลังสูง อายุการใช้งานยาวนาน และประสิทธิภาพเหนือกว่า
    2. ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ รองรับความเร็วต่ำ 4,200 รอบต่อนาที และความเร็วสูง 6,700 รอบต่อนาที เพื่อให้เหมาะกับวัสดุและคุณสมบัติงานที่แตกต่างกัน
    3. ปรับมุมตัดได้ตั้งแต่ 0-45⁰ ช่วยให้ตัดได้อย่างแม่นยำและสะดวกสบายในแต่ละมุมที่ต้องการ
    4. แบตเตอรี่ 20 V MAX
    2.0 Ah รองรับการใช้งานต่อเนื่อง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคล่องตัวโดยไม่ต้องพึ่งพาพาวเวอร์ซัพพลาย
    5. น้ำหนักเบาเพียง
    2.3 กิโลกรัม ช่วยลดความเมื่อยล้าระหว่างการใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการควบคุมเครื่องมือ

    ลักษณะ

    คุณสมบัติ:

    • มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
    • การออกแบบตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดพิเศษ
    • ฟังก์ชั่นป้องกันการเริ่มต้นใหม่โดยไม่ตั้งใจ
    • ปรับมุมเอียง 0-45° แบบปรับได้
    • 2 ความเร็ว

     

    สเปค:
    แบตเตอรี่สูงสุด 20 V
    ความเร็วขณะไร้โหลดต่ำ 4200 (นาที)/สูง 6700 (นาที)
    ขนาดสลักเกลียวมาตรฐานM10-M24
    เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด140 มม.
    ความสามารถในการตัดสูงสุด0° -51 มม. /45° -35 มม.
    มุมหน้าตัดสูงสุด45°
    น้ำหนักสุทธิ2.6 กก.

    อุปกรณ์ภายในกล่อง:
    1 x DCA ADMY140S-EM เลื่อยวงเดือนไร้สายแบบไร้แปรงถ่าน 20 V
    2 x ถ่าน 4.0 Ah
    1 x เครื่องชาร์จ