เลื่อยวงเดือนไร้สาย 185 มม. - ADMY02-185(Z) (ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ)

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. เลื่อยวงเดือนสำหรับเลื่อยหรือการตัดชิ้นงานต่าง ๆ เช่น ไม้ อะลูมิเนียม หรือเหล็ก เป็นต้น
2. เหมาะสำหรับงานซ่อม งานเฟอร์นิเจอร์ หรือติดตั้งพร้อมเครื่อง/อุปกรณ์ทั่วไป
3. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
4. ด้ามจับหุ้มด้วยยางและออกแบบมาเพื่อป้องกันการลื่นขณะใช้งาน
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์
ADMY02-185 (ประเภท DM/BM/FK/Z)
คุณสมบัติ
1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน;
2. ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ;
3. ฟังก์ชั่นป้องกันการสตาร์ทซ้ำและเบรกไฟฟ้า;
4. มุมตัดเอียง 0-45° แบบปรับได้;
5. ความสามารถในการตัดสูงสุด: 0° 65 มม.
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
FK: 5.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 4 A), BM: 4.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 2 A)
DM: 4.0 Ah × 1 (เครื่องชาร์จ 2 A), ประแจหกเหลี่ยม, แผ่นยึด, กล่องบรรจุสี
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| แบตเตอรี่ | 20 V MAX / 4.0 Ah ×1 / 4.0 Ah ×2 / 5.0 Ah ×2 / เดี่ยว |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 5000 รอบ/นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด | 185 มม. |
| ความสามารถในการตัดสูงสุด | 0°: 65 มม. 45°: 45 มม. |
| มุมการตัดสูงสุด | 45° |
| น้ำหนักสุทธิ | 4.1 กก. / 4.1 กก. / 4.1 กก. / 3.5 กก. |
คุณสมบัติ
1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน;
2. ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ;
3. ฟังก์ชั่นป้องกันการสตาร์ทซ้ำและเบรกไฟฟ้า;
4. มุมตัดเอียง 0-45° แบบปรับได้;
5. ความสามารถในการตัดสูงสุด: 0° 65 มม.
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
FK: 5.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 4 A), BM: 4.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 2 A)
DM: 4.0 Ah × 1 (เครื่องชาร์จ 2 A), ประแจหกเหลี่ยม, แผ่นยึด, กล่องบรรจุสี