เลื่อยวงเดือนไร้สาย 185 มม. - ADMY02-185(DM)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
    2. ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดพิเศษ
    3. ฟังก์ชั่นป้องกันการเริ่มทำงานใหม่และเบรกอิเล็กทรอนิกส์
    4. มุมตัดเอียงแบบปรับได้ 0-45⁰
    5. ความสามารถในการตัดสูงสุด: 0⁰ 65มม. * แบตเตอรี่: 20 V MAX /
    4.0 Ah * ความเร็วรอบเดินเบา: 5000รอบ/นาที * เส้นผ่านศูนย์กลางใบเลื่อย: 185มม. * ความสามารถในการตัดสูงสุด: 0⁰ 65มม. / 45⁰ 45มม. * มุมตัดสูงสุด: 45⁰ * น้ำหนักสุทธิ:
    4.1 กก.

    ADMY02-185 (ประเภท DM/BM/FK/Z)
    สเปคค่า
    แบตเตอรี่20 V MAX / 4.0 Ah ×1 / 4.0 Ah ×2 / 5.0 Ah ×2 / เดี่ยว
    ความเร็วขณะไร้โหลด5000 รอบ/นาที
    เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด185 มม.
    ความสามารถในการตัดสูงสุด0° — 65 มม.
    45° — 45 มม.
    มุมการตัดสูงสุด45°
    น้ำหนักสุทธิ4.1 กก. / 4.1 กก. / 4.1 กก. / 3.5 กก.

    คุณสมบัติ
    1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน;
    2. ตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ;
    3. ฟังก์ชั่นป้องกันการสตาร์ทซ้ำและเบรกไฟฟ้า;
    4. มุมตัดเอียง 0-45° แบบปรับได้;
    5. ความสามารถในการตัดสูงสุด: 0° 65 มม.

    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
    FK: 5.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 4 A), BM: 4.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 2 A)
    DM: 4.0 Ah × 1 (เครื่องชาร์จ 2 A), ประแจหกเหลี่ยม, แผ่นยึด, กล่องบรรจุสี
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
    เลื่อยวงเดือนไร้สาย 185 มม. - ADMY02-185(DM) | DCA | MISUMI ประเทศไทย