เลื่อยวงเดือนไร้สาย 140 มม. - ADMY140S(EM)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. แบตเตอรี่: 20 V MAX
    2. ความเร็วรอบเดินเบา: ต่ำ 4200 รอบ/นาที
    3. สูง 6700 รอบ/นาที
    4. เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 125 มม.
    5. ความสามารถในการตัดสูงสุด: 0.45 มม., 450-33 มม.
    6. มุมตัดสูงสุด: 45 องศา
    7. น้ำหนักสุทธิ:
    2.4 กก.

    คุณสมบัติ:

    • มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
    • การออกแบบตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดพิเศษ
    • ฟังก์ชั่นป้องกันการเริ่มต้นใหม่โดยไม่ตั้งใจ
    • ปรับมุมเอียง 0-45° แบบปรับได้
    • 2 ความเร็ว

     

    สเปค:
    แบตเตอรี่สูงสุด 20 V
    ความเร็วขณะไร้โหลดต่ำ 4200 (นาที)/สูง 6700 (นาที)
    ขนาดสลักเกลียวมาตรฐานM10-M24
    เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด140 มม.
    ความสามารถในการตัดสูงสุด0° -51 มม. /45° -35 มม.
    มุมหน้าตัดสูงสุด45°
    น้ำหนักสุทธิ2.6 กก.

     

    อุปกรณ์ภายในกล่อง:
    1 x DCA ADMY140S-EM เลื่อยวงเดือนไร้สายแบบไร้แปรงถ่าน 20 V
    2 x ถ่าน 4.0 Ah
    1 x เครื่องชาร์จ