สว่านโรตารี่ค้อน 2 ระบบ 1010 วัตต์ - AZC05-28B

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สว่านมีคุณภาพมาตรฐานและให้ประสิทธิภาพกำลังไฟเต็มที่
2. ด้ามจับออกแบบมาให้จับถนัดมือ ใช้งานง่าย และทำงานได้รวดเร็ว ช่องระบายอากาศช่วยระบายความร้อนได้ดี
3. ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
4. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านได้
AJC02-23
คุณสมบัติ1. ฟังก์ชัน 3 อย่าง: ดอกสว่านเกลียว, ดอกสว่านคอร์ดริล และการต๊าปเกลียว;
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| พิกัดกำลังอินพุต | 1600W |
| ความสามารถในการเจาะสูงสุด | ดอกสว่านเกลียว: Φ23 มม. |
| ดอกสว่านคอร์ดริล: Φ50 มม. | |
| ความสามารถในการต๊าปสูงสุด | M20 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
| ความเป็นแม่เหล็ก | 15000N |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | 130-260 / 260-520 รอบ/นาที |
| ระยะเคลื่อนที่สูงสุด | 220 มม. |
| คอนเนคเตอร์ | ก้าน Mt3 |
| น้ำหนักสุทธิ | 24.0 กก. |
คุณสมบัติ