สว่านโรตารี่ค้อนไร้สาย 20 V - ADZC04-24(DM)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
    2. 3 โหมดการทำงาน: เจาะ, เจาะโรตารี่ และเจาะกระแทก
    3. ควบคุมความเร็วคงที่แบบอิเล็กทรอนิกส์
    4. ออกแบบคลัตช์ทั้งแบบกลไกและอิเล็กทรอนิกส์ * แบตเตอรี่: 20 V MAX
    5.0 Ah * พลังงานกระแทก:
    2.7J * ความเร็วรอบเปล่า: 0-1000 รอบ/นาที * อัตราเครื่องวัดความถี่กระแทก: 0-4500 ครั้ง/นาที * ความสามารถในการเจาะสูงสุด: คอนกรีต: 24 มม. / เหล็ก: 13 มม. / ไม้: 28 มม. * น้ำหนักสุทธิ:
    3.2 กก.

    ADZC04-24 (รุ่น FK/EM/DM/Z)
    สเปครายละเอียด
    แบตเตอรี่20 V MAX/5.0 Ah × 2 / 4.0 Ah × 2 / 4.0 Ah × 1 / เดี่ยว
    พลังงานกระทบ2.7 J
    ความเร็วขณะไร้โหลด0-1000 r/min
    จัดอันดับความถี่กระแทก0-4500 / นาที
    ความสามารถในการเจาะสูงสุดคอนกรีต: ⌀24 มม
     เหล็กกล้า: ⌀13 มม
     ไม้: ⌀28 มม
    น้ำหนักสุทธิ3.2 กก. / 3.2 กก. / 3.2 กก. / 2.6 กก.

    คุณสมบัติ
    1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน;
    2. โหมดการทำงาน 3 โหมด: เจาะ, ค้อนโรตารี่ และรื้อถอน;
    3. อุปกรณ์ควบคุมความเร็วคงที่แบบอิเล็กทรอนิกส์;
    4. การออกแบบคลัทช์เชิงกลและอิเล็กทรอนิกส์

    อุปกรณ์เสริม & แพ็คเกจ
    FK: 5.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 4 A),
    BM: 4.0 Ah × 2 (เครื่องชาร์จ 2 A),
    DM: 4.0 Ah × 1 (เครื่องชาร์จ 2 A)

    ด้ามจับเสริม, เกจวัดความลึก, บรรจุในกล่องพลาสติก