สว่านไขควงกระแทกไร้สายแบบไร้แปรงถ่าน 12 V - ADKIT25(EK)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. ดอกสว่านกระแทก:
    - ระบบเฟือง/เกียร์สองระดับความเร็ว (0-460 และ 0-1600 รอบต่อนาที) พร้อมการปรับได้ทางกลไก
    - เหมาะสำหรับงานเจาะ งานไขสกรู และงานเจาะกระแทกหลากหลายประเภท
    - ชุดขับมอเตอร์:
    - การออกแบบขนาดกะทัดรัดและการยศาสตร์
    - ยาวเพียง 125 มม. และน้ำหนักเพียง 0.7 กก.
    3. เทคโนโลยี:
    - มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
    - ประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่ได้รับการปรับแต่ง
    - ยืดระยะเวลาการใช้งานได้นานขึ้นสูงสุดถึง 50%

    DCA ADJZ23-10i สว่านไขควงกระแทกไร้สายแบบไร้แปรงถ่าน

    คุณสมบัติ:

    • มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
    • ด้ามจับหุ้มยาง
    • ตั้งค่าแรงบิดได้ 20+2 ระดับ
    • 2 ความเร็ว

     

    สเปค:
    แบตเตอรี่สูงสุด 12 V
    ความสามารถในการจับสูงสุด10 มม.
    ความเร็วขณะไร้โหลด (ต่ำ)0-460r/min
    ความเร็วขณะไร้โหลด (สูง)0-1600r/min
    เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด (เหล็ก)Φ10 มม.
    เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด (ไม้)Φ20 มม.
    เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด (ไม้)φ8มม
    การตั้งค่าแรงบิด20+2
    แรงบิดสูงสุด35 N⋅m
    เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุด7 มม.
    ความถี่กระแทก0-24000 / นาที
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
    สว่านไขควงกระแทกไร้สายแบบไร้แปรงถ่าน 12 V - ADKIT25(EK) | DCA | MISUMI ประเทศไทย