สว่านกระแทกไร้สาย 13มม. - ADJZ2055i(AM)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านให้แรงบิดสูงสุด 60 นิวตันเมตร
    2. ตั้งค่าแรงบิด 18+2 ระดับ: สามารถใช้งานได้หลากหลาย
    3. หัวจับสว่านโลหะขนาด 13 มม. พร้อมเฟือง/เกียร์: ทนทาน
    4. ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ: ให้แรงบิดสูงสำหรับการขันสกรู การเจาะความเร็วสูง
    แบตเตอรี่: 20 V MAX/
    2.0 Ah x 2
    กำลังสูงสุด: 400W
    ความจุหัวจับสว่านสูงสุด: Φ13 mm
    ความเร็วรอบเดินเบา: เกียร์ 1: 0-500rpm
    ความเร็วรอบเดินเบา: เกียร์ 2: 0-1900rpm
    ความถี่กระแทกที่กำหนด: 0-28500rpm
    เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: เหล็ก: Φ13 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: อิฐ: Φ13 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: ไม้: Φ35 mm
    การตั้งค่าแรงบิด: 18+2
    แรงบิด: 55 Nm
    น้ำหนักสุทธิ: [คุณสมบัติ]
    1.6 กก.
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
    สว่านกระแทกไร้สาย 13มม. - ADJZ2055i(AM) | DCA | MISUMI ประเทศไทย