สว่านกระแทกไร้สาย 20 V - ADJZ2050i (Z) (ไม่รวมแบตเตอรี่)

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. สว่านกระแทกไร้สายแบบไร้แปรงถ่าน
2. สำหรับงานเจาะทั่วไป เช่น ไม้ โลหะ อิฐ งานขันสกรูหรือน็อต และเหมาะสำหรับงานซ่อมแซม งานเฟอร์นิเจอร์ งานประกอบ หรือทำงาน DIY ต่าง ๆ
3. มีระบบกระแทกของมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
4. สามารถปรับความเร็วได้ 2 ระดับ
5. มาพร้อมกับไฟ LED สำหรับระบบไฟส่องสว่างขณะใช้งานในที่แสงน้อย
6. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ:
- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ตัวเครื่องขนาดเล็กพิเศษ จับถนัดมือมากยิ่งขึ้น
- ฟังก์ชั่นสตาร์ทนุ่มนวล การทำงานราบรื่นมากขึ้น
- ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
| ความสามารถในการจับสูงสุด | 13 มม. |
| จัดอันดับความถี่กระแทก | 0-27000 / นาที |
| ความเร็วขณะไร้โหลด (เฟือง/เกียร์ 1) | 0-550r/min |
| ความเร็วขณะไร้โหลด (เฟือง/เกียร์ 2) | 0-1800r/min |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด (เหล็ก) | Φ13 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด (ผนังอิฐ) | Φ13 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด (ไม้) | Φ32 มม. |
| การตั้งค่าแรงบิด | 20+2 |
| แรงบิดสูงสุด | 50N.m |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.28 กก. |