สว่านกระแทกไร้สาย 10 มม. - ADJZ23-10i (EK)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
2. ด้ามจับหุ้มยาง
3. ตั้งค่าแรงบิดได้ 20+2 ระดับ
4. ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ
แบตเตอรี่: 12 V MAX/
2.0 Ah x 2
ความสามารถในการจับสูงสุด: 10 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุด: 7 มม.
ความถี่กระแทก: 0-24,000 รอบต่อนาที
ความเร็วรอบเดินเบา: ต่ำ: 0-460 รอบต่อนาที
ความเร็วรอบเดินเบา: สูง: 0-1600 รอบต่อนาที
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: เหล็ก: Φ10 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: ไม้: Φ20 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: อิฐ: Φ8 มม.
การตั้งค่าแรงบิด: 20+2
แรงบิดสูงสุด: 35 นิวตันเมตร
น้ำหนักสุทธิ: [คุณสมบัติ]
1.0 กก.
| สเปค | รายละเอียด |
|---|---|
| แบตเตอรี่ | 12 V MAX/2.0 Ah × 2 / เดี่ยว |
| ความสามารถในการจับสูงสุด | 10 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุด | 7 มม. |
| ความถี่กระแทก | 0-24000 / นาที |
| ความเร็วขณะไร้โหลด | ต่ำ: 0-460 รอบ/นาที |
| สูง: 0-1600 รอบ/นาที | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด | เหล็กกล้า: ⌀10 มม. |
| ไม้: ⌀20 มม. | |
| ผนังอิฐ: ⌀8 มม. | |
| การตั้งค่าแรงบิด | 20+2 |
| แรงบิดสูงสุด | 35 N⋅m |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.0 กก. / 0.8 กก. |
คุณสมบัติ
1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
2. ด้ามจับหุ้มยาง3. ตั้งค่าแรงบิดได้ 20+2 ระดับ
4. ความเร็ว 2 ระดับ
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แพ็ค 2.0 Ah (2 ก้อน), ดอกไขควงสองหัว,
บรรจุในกล่องพลาสติก