สว่านกระแทกไร้สาย 20 V - ADJZ2035i13 (ADM)

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. แรงบิดสูงสุด: 40 นิวตันเมตร
    3. ตั้งค่าแรงบิด 18+2 ระดับ: เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน
    4. ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ: ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย
    4. ด้ามจับหุ้มยาง
    แบตเตอรี่: 20 V MAX/
    2.0 Ah x 1/
    2.0 Ah x 2/เดี่ยว
    กำลังไฟสูงสุด: 220W
    ความสามารถในการจับสูงสุด: 13 มม.
    เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูสูงสุด: 7 มม.
    ความถี่กระแทก: 0-22,500 รอบต่อนาที
    ความเร็วรอบเดินเบา: เกียร์ 1: 0-400 รอบต่อนาที
    ความเร็วรอบเดินเบา: เกียร์ 2: 0-1500 รอบต่อนาที
    เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: เหล็ก: Φ13 มม.
    เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: อิฐ: Φ8 มม.
    เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด: ไม้: Φ20 มม.
    การตั้งค่าค่าแรงบิด: 18+2
    กำลังไฟและแรงบิดสูงสุด: 40 Nm
    น้ำหนักสุทธิ: [คุณสมบัติ]
    1.3 กก

    ADJZ2035 (ประเภท ADM/AM/Z)

    แบตเตอรี่:                                                                                       20VMAX/2.0 Ah × 1/2.0 Ah × 2/เดี่ยว
    กำลังไฟสูงสุด:                                                                                                             220W
    ความสามารถในการจับสูงสุด:                                                                                                    10มม.
    ความเร็วขณะไร้โหลด:                                                                           เฟือง/เกียร์ที่ 1                     0-400/นาที
                                                                                                       เฟือง/เกียร์ที่ 2                   0-1500/นาที

    เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะสูงสุด:                                                                             เหล็ก                        Φ10มม.
                                                                                                            ไม้                        Φ20มม.
    การตั้งค่าแรงบิด:                                                                                                                      18+1               
    แรงบิดสูงสุด:                                                                                                                       40N.m
    น้ำหนักสุทธิ:                                                                                                           1.25/1.25/0.9กก.


    คุณสมบัติ

    1. แรงบิดสูงสุด 40N.m: ให้กำลังขับที่มีประสิทธิภาพ;
    2. การตั้งค่าแรงบิด 18+1 ระดับ: เหมาะกับสภาพการทำงานที่หลากหลาย;
    3. ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ: ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน


    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์

    คลิปสายพาน, ดอกไขควง, บรรจุในกล่องพลาสติก (ยกเว้นรุ่น Z)