ดอกสว่านคอร์ดริล 130 มม. - AZZ02-130

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. เครื่องเจาะสำหรับเจาะคอนกรีตที่มีเหล็กเสริม
2. เจาะรูทะลุสำหรับท่อเหล็ก ท่อน้ำ ท่อสายไฟ
3. เจาะช่องระบายอากาศสำหรับระบบระบายอากาศ
4. เจาะรูบนเพดาน ผนัง พื้น
5. เจาะผนัง เจาะท่อเหล็กคอนกรีต
6. งานประปา งานระบบภายใน
7. สามารถเจาะได้โดยไม่ต้องใช้ค้อน ไม่มีการสั่นสะเทือน
AZZ02-130
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated Power Input): 1800W
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด (No-load Speed): 1200 รอบ/นาที
ความสามารถในการเจาะสูงสุด (Max. Drilling Capacity): Φ130มม.
น้ำหนักสุทธิ (Net Weight): 11.6กก.
คุณสมบัติ
รุ่นน้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
ท่อน้ำ, ข้อต่อท่อ, ประแจปากตาย, ประแจหกเหลี่ยม (2 ชิ้น), แปรงถ่าน, กล่องบรรจุ
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated Power Input): 1800W
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด (No-load Speed): 1200 รอบ/นาที
ความสามารถในการเจาะสูงสุด (Max. Drilling Capacity): Φ130มม.
น้ำหนักสุทธิ (Net Weight): 11.6กก.
คุณสมบัติ
รุ่นน้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
ท่อน้ำ, ข้อต่อท่อ, ประแจปากตาย, ประแจหกเหลี่ยม (2 ชิ้น), แปรงถ่าน, กล่องบรรจุ