ดอกสว่านคอร์ดริล 1350w 90มม - AZZ90

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. ใช้สำหรับเจาะพื้นคอนกรีต เจาะผนัง เจาะหิน กระเบื้อง เช่น การติดตั้งพัดลมระบายความร้อน
    2. มอเตอร์กำลังสูง ออกแบบมาสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
    3. ขนาดเจาะสูงสุด 90 มิลลิเมตร
    4. น้ำหนัก
    4.5 กิโลกรัม
    5. ผลิตจากวัสดุอย่างดี ทนทาน ใช้งานได้นาน
    6. ความเร็ว 2300 รอบต่อนาที
    7. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากรูปภาพผลิตภัณฑ์

    AZZ90
    กำลังไฟฟ้าเข้าโดยรวมที่ระบุ:                                                                          1350W
    ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลดไฟฟ้า:                                                                        0-2300r/min
    พิกัดน้ำหนักการเจาะสูงสุด:                                                                    Φ90 mm
    น้ำหนักสุทธิ:                                                                                       4.4 kg

    คุณสมบัติ
    1. รุ่นน้ำหนักเบา ชนิดมือถือ;
    2. ปรับความเร็วได้

    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
    ท่อน้ำ, ข้อต่อท่อ, ประแจปากตาย, ด้ามจับเสริม, ชุดรองรับไหล่, แปรงถ่าน, กล่องพลาสติกบรรจุ
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
    ดอกสว่านคอร์ดริล 1350w 90มม - AZZ90 | DCA | MISUMI ประเทศไทย