เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 4" 1020w - ASM10-100S

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. พลังงานไร้สาย 12 V ใช้งานง่าย ไม่ต้องพึ่งสายไฟ ให้ความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดหรือพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
2. หัวจับขนาด 3.2 มม. รองรับอุปกรณ์หลากหลายชนิด สามารถใช้กับดอกเจียร ดอกสว่าน ดอกขัดเงา และอุปกรณ์ตกแต่งงานฝีมืออื่น ๆ ได้หลากหลาย
3. เครื่องมีน้ำหนักเบา กะทัดรัด จับถนัดมือ ควบคุมง่าย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความงานละเอียด
4. เหมาะสำหรับงาน DIY และงานที่ต้องการความละเอียดโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่ง ซ่อมแซมเล็ก ๆ การแกะสลัก หรือการขัดเงา เครื่องนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated Power Input): 1020W
ความเร็วขณะไร้โหลด (No-load Speed): 13000 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของล้อ (Max.Wheel Dia.): φ100มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรูของล้อ (Hole Dia. of Wheel): φ16มม.
น้ำหนักสุทธิ (Net Weight): 2.1กก.
คุณสมบัติ
1. พลังงานการทำงานสูง 1020W;
2. ล็อคแกนหมุน, สวิตช์ทริกเกอร์ขนาดใหญ่.
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
ด้ามจับเสริม, ประแจ, แปรงถ่าน, กล่องสีสำหรับบรรจุ