เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 7" ระบบสตาร์ทนุ่มนวล - ASM180SH

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. เกรดงานรับน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับตลาดวัสดุหินโดยเฉพาะ
    2. แปรงคาร์บอนหยุดอัตโนมัติ
    3. โครงสร้างแกนจับหัวขัดคาร์บอนแบบฝังพร้อมสปริง Bellville
    4. แกนหมุนล็อค, สวิตช์ทริกเกอร์ขนาดใหญ่ *กำลังไฟเข้า: 2600W * ความเร็วรอบเดินเบา: 8400 รอบ/นาที * ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด: 180 มม. * ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูของล้อ: 22 มม. * น้ำหนักสุทธิ:
    5. 8 กก

    ASM180SH
    กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated Power Input):                                                                            2600W
    ความเร็วขณะไร้โหลด (No-load Speed):                                                                             8400r/min
    เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด (Max.Wheel Dia.):                                                                            φ180 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูของล้อ (Hole Dia. of Wheel):                                                                         φ22 mm
    น้ำหนักสุทธิ (Net Weight):                                                                                         5.8 kg

    คุณสมบัติ
    1. เกรดงานรับน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับตลาดวัสดุหินโดยเฉพาะ;
    2. แปรงถ่านหยุดอัตโนมัติ;
    3. โครงสร้างแกนจับแปรงถ่านแบบฝังพร้อมสปริงเบลล์วิลล์;
    4. ล็อคแกนหมุน, สวิตช์ทริกเกอร์ขนาดใหญ่.

    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
    ด้ามจับเสริม, ประแจ, แปรงถ่าน, กล่องบรรจุสี