เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไนไร้สาย 4 นิ้ว - ADSM06-100(EM)

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. ขนาดเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่แคบและงานที่ต้องการงานละเอียดสูง
2. มาพร้อมกับมอเตอร์กำลังสูง ช่วยให้สามารถขัดและตัดวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบระบายความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนสะสมขณะใช้งาน เพิ่มความทนทานและยืดอายุการใช้งาน
4. ออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกและสบาย ช่วยให้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานได้อย่างสบาย
ADSM06-100 (รุ่น EM/FK/Z)แบตเตอรี่: 20 V MAX/4.0 Ah × 2/5.0 Ah × 2/เดี่ยว
เกลียวแกนหมุน: M10
1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน: มีประสิทธิภาพและทนทาน;
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
แบตเตอรี่: 20 V MAX/4.0 Ah × 2/5.0 Ah × 2/เดี่ยว
เอาต์พุตกำลังสูงสุด: 680W
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด: Φ100มม.
ความเร็วรอบที่กำหนด: 8500 รอบ/นาที
เกลียวแกนหมุน: M10
น้ำหนักสุทธิ: 2.2/2.2/1.6กก.
คุณสมบัติ
1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน: มีประสิทธิภาพและทนทาน;
2. ตัวกรองฝุ่นโลหะแบบถอดได้: ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ;
3. ฟังก์ชั่นป้องกันการรีสตาร์ทช่วยป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ;
4. หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อแผ่นดิสก์ความเร็วลดลง
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์