เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไน ขนาด 4 นิ้ว - ADSM06-100(Z)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่น ด้วยรูปทรงกะทัดรัดและยาว จับถนัดมือ ลดความเมื่อยล้าขณะทำงาน
2. สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดแรงมากขึ้น
3. ใช้สำหรับการเจียร การขัดเงา การกลึง การลับคม การตัด และการขัดเงาหรือเจียรผิววัสดุ เพื่อความคม ความเรียบเนียน และความเงางามสวยงาม ช่วยตอบโจทย์งานช่างทุกรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นโลหะ เหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม ไม้ ท่อเหล็กพีวีซี กระเบื้องเซรามิก และแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
4. สามารถใช้ร่วมกับแผ่นดิสก์ขัดขนาด 4 นิ้วได้หลากหลาย ทั้งงานฝีมือ DIY และงานช่าง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง ติดตั้ง หรือซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ ทำให้ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนการทำงานเป็นเรื่องง่าย
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์
แบตเตอรี่: 20 V MAX/4.0 Ah × 2/5.0 Ah × 2/เดี่ยว
เอาต์พุตกำลังสูงสุด: 680W
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อสูงสุด: Φ100มม.
ความเร็วรอบที่กำหนด: 8500 รอบ/นาที
เกลียวแกนหมุน: M10
น้ำหนักสุทธิ: 2.2/2.2/1.6กก.
คุณสมบัติ
1. มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน: มีประสิทธิภาพและทนทาน;
2. ตัวกรองฝุ่นโลหะแบบถอดได้: ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ;
3. ฟังก์ชั่นป้องกันการรีสตาร์ทช่วยป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ;
4. หยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อแผ่นดิสก์ความเร็วลดลง
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์