เครื่องเจียรแบบตรง คอยาว 5 นิ้ว 710 วัตต์ - ASS125B

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. มอเตอร์กำลังสูง 710 วัตต์ - ให้พลังงานต่อเนื่องสำหรับงานเจียรโหลดน้ำหนักปานกลางถึงหนัก สามารถใช้งานได้นานโดยไม่สะดุด
2. รองรับแผ่นดิสก์งานลับคม/งานเจียรไนขนาด 5 นิ้ว (125 มม.) - เหมาะสำหรับงานลับคม/งานเจียรไนพื้นผิวกว้าง ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
3. คอยาวตรงพิเศษ เข้าถึงจุดทำงานลึกได้ดี - เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในพื้นที่จำกัด เช่น งานประกอบโลหะหรืองานแม่พิมพ์
4. เครื่องจักรแข็งแรง ทนทาน พร้อมระบบระบายความร้อน - สามารถใช้งานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน ลดการสะสมความร้อน และยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์
5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated Power Input): 710W
ความเร็วขณะไร้โหลด (No-load Speed): 5300 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของล้อ (Max.Wheel Diameter): Φ125 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรูของล้อ (Hole Diameter of Wheel): Φ20 มม.
น้ำหนักสุทธิ (Net Weight): 4.3 กก.
คุณสมบัติ
1. การออกแบบการ์ดนิรภัย;
2. ทำงานได้อย่างมั่นคง
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
ประแจ, ปลอก, แปรงถ่าน, กล่องบรรจุสี