เครื่องเจียรแบบตรงคอ 400w25mm - ASJ02-25

แบรนด์ :
DCA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. เครื่องเจียรแบบตรงคอ
2. มาพร้อมระบบกลอนล็อคแบบพิเศษด้วยปุ่มล็อคแกนหมุน ช่วยให้เปลี่ยนอุปกรณ์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. มือจับออกแบบให้จับกระชับมือ ใช้งานง่าย และป้องกันการลื่นหลุด
4. สะดวกสำหรับการใช้งาน การจัดเก็บ หรือการเคลื่อนย้าย
ASJ02-25
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated Power Input): 400W
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด (No-load Speed): 27000 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของหินเจียร (Max.Grinding Wheel Dia.): φ25มม.
ขนาดคอลเลทสูงสุด (Max.Collet Size): 6มม.
น้ำหนักสุทธิ (Net Weight): 1.8กก.
คุณสมบัติ
เฟืองทดรอบโลหะ
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
ประแจใหญ่, ประแจเล็ก, คอลเลต, การ์ดป้องกันกระบอก, แปรงถ่าน, กล่องบรรจุสี
กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated Power Input): 400W
ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด (No-load Speed): 27000 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของหินเจียร (Max.Grinding Wheel Dia.): φ25มม.
ขนาดคอลเลทสูงสุด (Max.Collet Size): 6มม.
น้ำหนักสุทธิ (Net Weight): 1.8กก.
คุณสมบัติ
เฟืองทดรอบโลหะ
อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
ประแจใหญ่, ประแจเล็ก, คอลเลต, การ์ดป้องกันกระบอก, แปรงถ่าน, กล่องบรรจุสี