เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไนขนาดเล็ก 3 มม. 105 วัตต์ - ASJ02-10

แบรนด์ :
DCA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    1. มอเตอร์ขนาด 105 วัตต์ ให้ความเร็วสูง กำลังเหมาะสำหรับงานขนาดเล็กและงานที่ต้องการความละเอียด ด้วยความเร็วที่ตอบสนองต่อการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำ
    2. หัวจับขนาด 3 มม. รองรับอุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิด สามารถใช้งานร่วมกับดอกเจียร ดอกขัด ดอกเจาะ/ดอกสว่าน หรือหัวแกะสลักได้อย่างยืดหยุ่น
    3. ดีไซน์ขนาดเล็ก กะทัดรัด จับถนัดมือ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมทิศทางและรายละเอียด ช่วยลดความเมื่อยล้าระหว่างการใช้งาน
    4. เหมาะสำหรับงานฝีมือและงาน DIY โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นงานโมเดล งานแกะสลักไม้ งานประดิษฐ์ หรือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
    5. รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดูได้จากภาพผลิตภัณฑ์

    ASJ02-10
    กำลังไฟฟ้าเข้า (Rated Power Input):                                                                             105W
    ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด (No-load Speed):                                                                           30000 รอบ/นาที
    เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของหินเจียร (Max.Grinding Wheel Dia.):                                                                φ10มม.
    ขนาดคอลเลทสูงสุด (Max.Collet Size):                                                                                   3มม.
    น้ำหนักสุทธิ (Net Weight):                                                                                          0.6กก.

    คุณสมบัติ
    ขนาดเล็กกะทัดรัด โครงสร้างครึ่งหนึ่ง

    อุปกรณ์เสริม & บรรจุภัณฑ์
    ประแจ แปรงถ่าน กล่องบรรจุสี
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
    เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไนขนาดเล็ก 3 มม. 105 วัตต์ - ASJ02-10 | DCA | MISUMI ประเทศไทย