เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไนไร้สาย 20 V ขนาด 4 นิ้ว - รุ่น ADSM04-100(Z) (ไม่รวมแบตเตอรี่)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
1. สวิตช์ควบคุมอยู่ด้านหลังของเครื่องจักร ใช้งานง่าย ช่วยป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ
2. หัวเฟือง/เกียร์อะลูมิเนียมที่ทนทาน สำหรับการเจียร การขัดเงา และการแต่งผิวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีช่องระบายอากาศที่ออกแบบเป็นพิเศษ (Smart Air) สามารถระบายความร้อนได้ดี
4. ปลอดภัยขณะใช้งาน มาพร้อมกับที่ป้องกันเพื่อป้องกันเศษใบมีดกระเด็นขณะทำงาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รุ่น: ADSM04-100(Z)
แรงดันไฟฟ้า: 20 V สูงสุด
มอเตอร์: ไร้แปรงถ่าน
กำลังขับสูงสุด: 1,000W
ความเร็วขณะไร้โหลด:
เฟือง/เกียร์ 1: 4,000 RPM
เกียร์ 2: 6,500 รอบต่อนาที
เกียร์ 3: 8,500 รอบต่อนาที
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นดิสก์งานลับคมสูงสุด: 100 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นดิสก์งานลับคม: 16 มม.
เกลียวแกนหมุน: M10
น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 1.8 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)