กล่องอะไหล่ หนา 16 นิ้ว รุ่น 320015

แบรนด์ :
TACTIX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · o 60.5 กว้าง x 38.3 ลึก x 32.5 สูง ซม. (23-3/4 × 15 × 12 -3/4 นิ้ว)
    ·o โครงสร้างแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก สามารถวางซ้อนได้
    ·o ขาตั้งนุ่ม 4 จุด พร้อมช่องสำหรับประกอบล้อ
    ·o ตัวล็อคโลหะทนทาน เปิด-ปิดง่าย·o เหมาะสำหรับเก็บวัตถุขนาดใหญ่ เครื่องมือ และอุปกรณ์เสริม

    TACTIX 320015 เป็นกล่องจัดระเบียบหนา 16 นิ้ว ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บและจัดระเบียบชิ้นส่วนขนาดเล็กและเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ


    ภาพรวมผลิตภัณฑ์

    • รุ่น: TACTIX 320015

    • ประเภท: กล่องจัดระเบียบแบบหนา

    • วัสดุ: โครงสร้างพลาสติกที่ทนทาน

    • ขนาดภายนอก: 41 ซม. (กว้าง) × 38.3 ซม. (ลึก) × 32.5 ซม. (สูง)

    • น้ำหนัก: ประมาณ 1.5 กก.

    • สี: สีดำ พร้อมฝาโปร่งใส


    คุณสมบัติสำคัญ

    • 8 ช่องถอดได้: ประกอบด้วยช่องแยก 8 ช่องที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับขนาดต่าง ๆ ของชิ้นส่วนและเครื่องมือได้

    • ฝาโปร่งใส: ฝาใสช่วยให้มองเห็นสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องเปิดกล่อง

    • กลอนล็อคที่ปลอดภัย: มาพร้อมกลอนล็อคที่ทนทาน เพื่อให้ฝาปิดแน่นหนาระหว่างการขนย้าย

    • การออกแบบที่สามารถวางซ้อนกันได้: กล่องจัดระเบียบนี้ได้รับการออกแบบให้สามารถวางซ้อนกันได้ ช่วยประหยัดพื้นที่เมื่อใช้งานหลายกล่อง

    • ขาตั้งนุ่มพร้อมรูสำหรับติดล้อ: มาพร้อมขาตั้งนุ่มและรูสำหรับติดตั้งล้อเสริม เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย


    การใช้งานที่เหมาะสม

    • เวิร์กช็อป: จัดระเบียบสกรู น็อต สลักเกลียว และฮาร์ดแวร์ขนาดเล็กอื่น ๆ

    • โรงรถ: เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมเพื่อการหยิบใช้งานที่สะดวก

    • ห้องงานฝีมือ: จัดเก็บลูกปัด ด้าย และวัสดุงานฝีมืออื่น ๆ ให้เป็นระเบียบ

    • สำนักงาน: จัดการอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ขนาดเล็ก